アネックス 木柄貫通ドライバー -6.0×100

アネックス 木柄貫通ドライバー -6.0×100
通常単価:
327
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・木柄ハンドル
・座金付
【商品仕様】
・軸長(mm):100
・先端サイズ:-6
・全長×軸長×ハンドル径(mm):215x100x28
・JANコード:4962485000134
・トラスココード:803-6820
・質量:85g
【材質/仕上】
・炭素鋼
・ブナ材

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます

型番

規格表の型番を入力しエンターキーを押してください

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認ください。

アネックス 木柄貫通ドライバー -6.0×100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)