アネックス 木柄貫通ドライバー -5.5×75

アネックス 木柄貫通ドライバー -5.5×75
通常単価:
303
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・木柄ハンドル
・座金付
【商品仕様】
・軸長(mm):75
・先端サイズ:-5.5
・全長×軸長×ハンドル径(mm):175x75x24
・JANコード:4962485000127
・トラスココード:774-1154
・質量:55g
【材質/仕上】
・炭素鋼
・ブナ材

お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます

型番

規格表の型番を入力しエンターキーを押してください

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認ください。

アネックス 木柄貫通ドライバー -5.5×75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)