金象 ステン 片手ツル付ねじり鎌

金象 ステン 片手ツル付ねじり鎌
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刃先はステンレス刃物鋼を使用し手入れが容易です。
【用途】
・草削り作業。
【商品仕様】
・刃幅(mm):107
・全長(mm):270
・全長270mm
・刃幅107mm
・柄部長さ110mm
・JANコード:4960517150413
・トラスココード:868-2095
・質量:0.14kg
【材質/仕上】
・刃先 ステンレス刃物鋼
・柄部 天然木

型番

1 の型番候補があります候補を表示

150417

型番
150417
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

金象 ステン 片手ツル付ねじり鎌の型番150417のページです。
型番150417に関する仕様情報を記載しております。

150417で型番確定

金象 ステン 片手ツル付ねじり鎌のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)