GS 小鎌 120mm

GS 小鎌 120mm
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・地面に這った草を削ったり・やわらかい草取り除くのに適しています。
【商品仕様】
・全長(mm):280
・刃渡り(mm):85
・刃渡り(mm):85
・JANコード:4951167615049
・トラスココード:868-2094
・質量:104g
【材質/仕上】
・刃部:炭素刃物鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1504

型番
1504
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

GS 星馬 草抜き鎌 画像

GS 星馬 草抜き鎌

GS(キンボシ)

GS GS支柱バンド(20本入り) 画像

GS GS支柱バンド(20本入り)

GS(キンボシ)

GS 小鎌 120mmの型番1504のページです。
型番1504に関する仕様情報を記載しております。

1504で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)