扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管FN-Z30アダプタ付

扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管FN-Z30アダプタ付
通常単価:
9,788
通常出荷日:
11日目

【特長】
・旧型マジックカット本体に付けられるアダプタ付の噴射管です。
【用途】
・旧型マジックカットの交換部品
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト噴射管FN-Z30アダプタ付
・トラスココード:810-5611
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

15039

型番
15039
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,788円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管FN-Z30アダプタ付の型番15039のページです。
型番15039に関する仕様情報を記載しております。

15039で型番確定

扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管FN-Z30アダプタ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)