金象 金象片手草削り 鋼付

金象 金象片手草削り 鋼付
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
【用途】
・草削り作業。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

150325

型番
150325
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4960517150321 質量(g) 250.0 トラスココード 868-2093
材質1 頭部 スチール ●柄部 天然木

金象 金象片手草削り 鋼付の型番150325のページです。
型番150325に関する仕様情報を記載しております。

150325で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)