HHH 強力型滑車二車スナッチ フック型150mm

HHH 強力型滑車二車スナッチ フック型150mm

通常単価:
22,348
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
【用途】
・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
【商品仕様】
・車径(mm):150
・最大使用ロープ径(mm):18
・使用荷重(ton):2
・ベケット付
・JANコード:4990077010148
・トラスココード:808-7142
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

22,348

型番 : 150-2S
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,348

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

固定滑車戸車型 画像

固定滑車戸車型

スリーエッチ

固定滑車たて型 一体型 画像

固定滑車たて型 一体型

スリーエッチ

HHH 強力型滑車二車スナッチ フック型150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)