NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO
通常単価:
51,857
通常出荷日:
4日目

【特長】
・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
・右ねじ左ねじとも加工できます。
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):2.5
・呼び寸法:M20
・全長(mm):84
・シャンク径(mm):14
・刃径(mm):14.0
・刃数(枚):4
・ねじ:メートルねじ内径用(ISO)
・溝長(mm):33.8
・ねじ:メートルねじ内径用(ISO)
・溝長(mm):33.8
・トラスココード:813-6718
・質量:0g
【材質/仕上】
・超微粒子超硬(MT7)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1414D33-2.5ISO-MT-7

型番
1414D33-2.5ISO-MT-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

51,857円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISOの型番1414D33-2.5ISO-MT-7のページです。
型番1414D33-2.5ISO-MT-7に関する仕様情報を記載しております。

1414D33-2.5ISO-MT-7で型番確定

NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)