(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーションバー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

14101M-19X60NM

型番

14101M-19X60NM

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,729円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

JANコード 4991644357680 トラスココード 811-7445 質量(g) 237.000
差込角(mm) 12.7

トーションバーの型番14101M-19X60NMのページです。
型番14101M-19X60NMに関する仕様情報を記載しております。

14101M-19X60NMで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーションバー

トーションバー

    スタッドプラーセット

    スタッドプラーセット

      パワーディープソケット

      パワーディープソケット

        トルクスパワーソケット

        トルクスパワーソケット

          スタッドプラー

          スタッドプラー

            スピンタイプハンドル

            スピンタイプハンドル

              スパークプラグソケット

              スパークプラグソケット

                薄肉インパクトセミディープソケット

                薄肉インパクトセミディープソケット

                  インパクトトルクスソケット

                  インパクトトルクスソケット

                    トルクスディープソケットセット

                    トルクスディープソケットセット

                      ショートラチェットハンドル

                      ショートラチェットハンドル

                        ツイスターラチェットハンドル

                        ツイスターラチェットハンドル

                          トルクスエクストラディープソケット

                          トルクスエクストラディープソケット

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 シグネット KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格
                            (税別)
                            2,729円 10,507円 1,155円~ 1,097円~ 18,557円~ 1,689円 3,688円 1,077円~ 1,130円~ 12,417円 2,988円 3,988円 5,035円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   4日目~   4日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 11日目  
                            JANコード 4991644357680 4991644214440 - - - 4991644021314 4991644035045 - - 4991644217052 4991644060252 - -
                            トラスココード 811-7445 811-9345 - - - 811-8621 811-7724 - - 811-8312 811-9122 - -
                            質量(g) 237.000 1040 - - - 90 290.000 - - 453.000 183 - -
                            差込角(mm) 12.7 - 6.35 12.7 19 - 9.5 - 9.5 - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)