岡田 D30ステン伸縮吊棒1600(850~1600mm)

岡田 D30ステン伸縮吊棒1600(850~1600mm)

通常単価:
6,489
通常出荷日:
11日目

【特長】
・長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
・天井面との取り付け角度も自由に調整でき、V吊、3本吊が可能です。
【商品仕様】
・伸縮寸法(mm):850~1600
・品名:ステン伸縮吊棒1600
・JANコード:4909055309945
・トラスココード:127-6813
・質量:621g
【材質/仕上】
・ステンレス

(i)ご注意

  • D30、D40、隙間カバー、隙間シート、ベンダー、カスタムレールに使用いただけます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

6,489

型番 : 13Y94
通常出荷日 11日目
通常単価 6,489

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

岡田 D30ステン伸縮吊棒1600(850~1600mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)