(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーマット電池式 180日用つめかえ

ノーマット電池式 180日用つめかえ

通常単価(税別):
1,250
通常出荷日:
1日目

【特長】・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とり「電池でノーマット」のつ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • JANコード:
    4901080124319
  • トラスココード:
    828-5133
  • タイプ:
    蚊用
  • 効果持続目安:
    180日(1日8時間使用)
  • 効果範囲:
    4.5~10畳
  • 香り:
    無香料
  • 質量(g):
    35

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,250

型番 : 124319
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 1,250

スペック

  • JANコード
    4901080124319
  • トラスココード
    828-5133
  • タイプ
    蚊用
  • 効果持続目安
    180日(1日8時間使用)
  • 効果範囲
    4.5~10畳
  • 香り
    無香料
  • 質量(g)
    35

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とり「電池でノーマット」のつめかえ
・電池でノーマットのどの器具にも使用できます
・有効成分の働きで、すぐれた殺虫効果を発揮します
・1日8時間の使用で180日使用できます
・低刺激・無臭タイプ
・取替え時期がわかる
・ハニカム構造
・静音ファン
【用途】
・蚊・ハエの駆除

(i)ご注意

  • 防除用医薬部外品です。
  • 防除用医薬部外品です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーマット電池式 180日用つめかえ

ノーマット電池式 180日用つめかえ

    ハエ粘着シート ハエとりリボン

    ハエ粘着シート ハエとりリボン

      朝日 捕虫器 ムシポン MP-8000

      朝日 捕虫器 ムシポン MP-8000

        プロボード_BT

        プロボード_BT

          ピオニー ウロコ取り機F-SR

          ピオニー ウロコ取り機F-SR

            電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様

            電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様

              電撃殺虫器(屋外用)

              電撃殺虫器(屋外用)

                SURE 電撃殺虫器 屋外用

                SURE 電撃殺虫器 屋外用

                  捕虫器トラップステーション

                  捕虫器トラップステーション

                    ムシポン用捕虫テープカートリッジ

                    ムシポン用捕虫テープカートリッジ

                      電撃殺虫器ムシコロ DS-708

                      電撃殺虫器ムシコロ DS-708

                        メーカー アース製薬 SHIMADA 朝日産業 SHIMADA ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 朝日産業 大進
                        通常価格
                        (税別)
                        1,250円 1,224円 47,150円 9,450円 119,961円 84,355円~ 99,897円 89,898円 32,759円 1,188円~ 22,614円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   お見積り   5日目   14日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        JANコード 4901080124319 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 828-5133 - - - - - - - - - -
                        タイプ 蚊用 - - - - - - - - - -
                        効果持続目安 180日(1日8時間使用) - - - - - - - - - -
                        効果範囲 4.5~10畳 - - - - - - - - - -

                        ノーマット電池式 180日用つめかえのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        このカテゴリにはこんな商品もあります!

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        チャットでのご相談も受け付けております。

                        受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)