(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONBO ミラクルコンポ100型

TONBO ミラクルコンポ100型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,016
通常出荷日:
2日目

【特長】
・生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
・毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。
・できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
【用途】
・堆肥容器として。
【商品仕様】
・容量(L):100
・容量(L):100
・高さ(mm):655
・直径(mm):610
・エコマーク商品
・JANコード:4973221120085
・トラスココード:779-2034
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,016

型番 : 12008
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 5,016

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミラクルコンポ 画像

ミラクルコンポ

新輝合成

生ゴミ処理容器 画像

生ゴミ処理容器

岐阜プラスチック工業

生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤 画像

生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤

アイリスオーヤマ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)