(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー3 コンクリート

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー3 コンクリート

通常単価:
736
通常出荷日:
11日目

【特長】
・廃棄分別標識になります。
・わかりやすく分別できます。
【用途】
・安全標識
【商品仕様】
・幅:300mm
・高さ:300mm
・厚み:1mm
・エコボード
・JANコード:4562461487999
・トラスココード:857-0729
・質量:70g
【材質/仕上】

基本スペック

  • JANコード
    4562461487999
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    857-0729
  • 材質1
    エコボード

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

736

型番 : 1145040103
通常出荷日 11日目
通常単価 736

スペック

  • JANコード
    4562461487999
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    857-0729
  • 材質1
    エコボード

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー3 コンクリートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)