池田レンズ アイデアルルーペ90

池田レンズ アイデアルルーペ90
通常単価:
1,450
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ガラス製レンズ90mm。倍率2倍
【商品仕様】
・倍率:2倍
・倍率:2倍
・レンズサイズ:直径90mm
・重さ:144g
・商品サイズ:210(縦)×101(横)×20(高さ)mm
・箱サイズ:212(縦)×103(横)×23(高さ)mm
・レンズ:ガラスレンズ
・JANコード:4963008114000
・トラスココード:805-1981
・質量:182g
【材質/仕上】
・材質:ガラス・abs

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1140

型番
1140
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,450円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

池田レンズ アイデアルルーペ90の型番1140のページです。
型番1140に関する仕様情報を記載しております。

1140で型番確定

池田レンズ アイデアルルーペ90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)