ワイズ +-ツーウェイドライバー+2X-6-150

ワイズ +-ツーウェイドライバー+2X-6-150
通常単価:
581
通常出荷日:
11日目

【特長】
・+-差替え式ドライバーです。
・ブレードの先端は着磁してありますので、鉄製のネジ類を吸着します。
【商品仕様】
・全長(mm):245
・サイス(mm):+NO.2×ー6.0
・先端からグリップまでの長さ(mm):150
・JANコード:4951908003517
・トラスココード:853-2855
・質量:105g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

(i)ご注意

  • ドライバーをネジに良く押し付けて使用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

107-150

型番
107-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

581円

12個

11日目

Loading...

  1. 1

ワイズ +-ツーウェイドライバー+2X-6-150の型番107-150のページです。
型番107-150に関する仕様情報を記載しております。

107-150で型番確定

ワイズ +-ツーウェイドライバー+2X-6-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)