サンフラッグ プラスチック精密ドライバー5本組

サンフラッグ プラスチック精密ドライバー5本組
通常単価:
1,388
通常出荷日:
1日目

【特長】
・精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。
・回転キャップでスムーズな作業が可能です。
・手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
【商品仕様】
・セット内容:1070-1.8-50、2.5-75、3.0-100、00-75、0-100
・軸部焼入
・布ケース付
・JANコード:4906842201369
・トラスココード:819-9857
・質量:100g
【材質/仕上】
・プラスチック
・特殊鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1070-5F

型番
1070-5F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,388円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

サンフラッグ プラスチック精密ドライバー5本組の型番1070-5Fのページです。
型番1070-5Fに関する仕様情報を記載しております。

1070-5Fで型番確定

サンフラッグ プラスチック精密ドライバー5本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)