緑十字 駐車場関係標識 重量制限○○t 300×600mm エンビ

緑十字 駐車場関係標識 重量制限○○t 300×600mm エンビ

通常単価:
2,762
通常出荷日:
11日目

【特長】
・指定の数値を記入し、駐車場の入口等に設置するための標識です。
・文字入れ等、特注品の製作も承ります。
・駐車場標識。ご希望の数字をカッティング文字にて記入いたします。
【用途】
・駐車場内に。
【商品仕様】
・表示内容:重量制限 t
・取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
・縦(mm):300
・横(mm):600
・厚さ(mm):1
・表印刷
・JANコード:4932134055822
・トラスココード:814-9306
・質量:252g
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

2,762

型番 : 107014
通常出荷日 11日目
通常単価 2,762

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

緑十字 駐車場関係標識 重量制限○○t 300×600mm エンビのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)