サンフラッグ プラスチック精密ドライバー 00×75

サンフラッグ プラスチック精密ドライバー 00×75

通常単価:
275
通常出荷日:
1日目

【特長】
・精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。
・回転キャップでスムーズな作業が可能です。
・手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。
【商品仕様】
・軸長(mm):75
・刃先:[[+]]00
・全長(mm):165
・軸部焼入
・JANコード:4906842201338
・トラスココード:786-4426
・質量:17g
【材質/仕上】
・プラスチック
・特殊鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

275

型番 : 1070-00-75
通常出荷日 1日目
通常単価 275

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンフラッグ プラスチック精密ドライバー 00×75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)