WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 9X11mm

WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 9X11mm

通常単価:
2,533
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高所作業シリーズになります。
・パイプやチューブ類の接続金具を損傷することがありません。
・工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
・サテン・クロム仕上げですので持った時の感触がよく、高いグリップ力を発揮します。
・端部の陥凹コーナーが大きな回転力を生み出します。
【用途】
・高所作業者に。
【商品仕様】
・ランヤード用リング付き。
・JANコード:4547230098194
・トラスココード:813-2471
・質量:50g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,533

型番 : 10650-TH
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,533

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 9X11mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 片口スパナ 強力タイプ 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業 通常価格: 363円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 引掛スパナ FK 引掛スパナ FK

    旭金属工業 通常価格: 516円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    KTC(京都機械工具) 通常価格: 447円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)