モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤 4L

モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤 4L

通常単価:
79,894
通常出荷日:
4日目

【特長】
・熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
・ディップやスプレーで処理します。
・耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
【用途】
・グロメット。
・コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー。
・鍵。
・なじみ用。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(L):4
・容器:缶
・最高使用温度:240℃
・トラスココード:124-0123
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

79,894

型番 : 106-40
通常出荷日 4日目
通常単価 79,894

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)