レザーソー 恵み薄刃330サヤ付

レザーソー 恵み薄刃330サヤ付

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・果樹全般で使用出来ます。
・スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
【用途】
・生木剪定用(細枝用)
【商品仕様】
・刃長(mm):330
・全長(mm):490
・刃ピッチ(mm):2.5
・衝撃焼入れ
・無電解ニッケルメッキ
・JANコード:4903524010646
・トラスココード:819-9113
・質量:180g
【材質/仕上】
・刃:SK材
・柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

この商品は12個からご注文いただけます。

型番 : 1064
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

レザーソー 恵み薄刃330サヤ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)