SHIMADA 捕獲器 スズメバチ誘引捕獲器

SHIMADA 捕獲器 スズメバチ誘引捕獲器

通常単価:
2,112
通常出荷日:
1日目

【特長】
・スズメバチの駆除に水で薄めて吊るすだけで簡単に設置できます。
・女王バチをキャッチする事で巣作りを未然に防いで、働きバチの増加を防ぎます。
【用途】
・毎年巣作りの被害にあう箇所。
・人通りのない庭木やフェンスに。
【商品仕様】
・色:ピンク色
・高さ(mm):230
・直径(mm):90
・直径(mm):90
・薬剤不使用の安全な誘引液を使用。
・約1ヶ月の効果。
・JANコード:4964283106292
・トラスココード:828-1283
・質量:300g
【材質/仕上】
・容器:PP
・主成分:食品原料(柑橘系)、アルコール

(i)ご注意

  • 皮膚の露出しない服、手袋、長靴、保護メガネ(いずれもスズメバチの針が皮膚まで届かないもの)を着用し、蜂が飛んでいない朝や夕方以降に設置してください。必ず屋外でご使用ください。 住居区域や人通りの多いところから離して設置してください。 回収後はキャップを開けずに容器内のハチが完全に死んでいることを確認して破棄してください。ハチがまだ生きている場合は、絶対にキャップを開けずに中に殺虫剤をスプレーし、確実に死んだ事を確認してから処分してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,112

この商品は24個からご注文いただけます。

型番 : 106292
通常出荷日 1日目
通常単価 2,112

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SHIMADA 捕獲器 スズメバチ誘引捕獲器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)