スエカゲ ドライバビットヘキサゴン5

スエカゲ ドライバビットヘキサゴン5

通常単価:
123
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に最適です。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):30
・サイズ(mm):六角5
・差込角(mm):6.35六角
・差込角(mm):6.35六角
・サイズ(mm):六角5
・JANコード:4989530612548
・トラスココード:853-5324
・質量:8g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
106

5日目

123

型番 : 106
通常出荷日 5日目
通常単価 123

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スエカゲ ドライバビットヘキサゴン5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)