メリー フラットペンチ175mm

メリー フラットペンチ175mm

通常単価:
2,769
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・先端ツカミ部は薄く平たくなっています。
【用途】
・電子機器の分解・組み立て等に適しています。
【商品仕様】
・全長(mm):175
・先端形状(mm):6.0×3.0
・先端形状(mm):6.0×3.0
・ソフトカバー付
・バネ付
・先端部ギザ付
・JANコード:4953881060730
・トラスココード:432-4781
・質量:200g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,769

型番 : 105F-175
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,769

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

メリー フラットペンチ175mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)