SHIMADA ネズミ粘着シート プロボードL10枚

SHIMADA ネズミ粘着シート プロボードL10枚

通常単価:
1,700
通常出荷日:
1日目

【特長】
・安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。
・超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。
【用途】
・小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。
・寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):215
・長さ(mm):335
・セット入数(枚):10
・超強耐水紙・高性能特殊粘着剤使用
・スタンダードタイプ
・黒色シート採用
・JANコード:4964283105622
・トラスココード:819-4101
・質量:1390g
【材質/仕上】
・シート:紙
・粘着剤:ポリブデン
・リング:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • お子様やペットが触れないように注意してください。 極端な低温場所では粘着力低下します。(最適:5~40℃)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,700

型番 : 105622
通常出荷日 1日目
通常単価 1,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SHIMADA ネズミ粘着シート プロボードL10枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)