三和 外径三角ネジ切チップ

三和 外径三角ネジ切チップ
通常単価:
10,298
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
【用途】
・ねじ切り
【商品仕様】
・ピッチ(mm):2.0
・内接円(mm):6.35
・厚さ(mm):6.0
・トラスココード:816-6624
・質量:20g
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH57)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09Q20

型番
09Q20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,298円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

三和 外径三角ネジ切チップの型番09Q20のページです。
型番09Q20に関する仕様情報を記載しております。

09Q20で型番確定

三和 外径三角ネジ切チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)