金象 樫 鍬の柄 1500 リング付

金象 樫 鍬の柄 1500 リング付
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・厳選樫材使用で丈夫です。
【用途】
・鍬用替柄。
【商品仕様】
・全長(mm):1500
・全長1500mm
・柄部寸法(頭部側)38×26mm角形状 (手元側)34×25mm小判形状
・JANコード:4960517093451
・トラスココード:868-2011
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・天然木

型番

1 の型番候補があります候補を表示

093748

型番
093748
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

金象 樫 鍬の柄 1500 リング付の型番093748のページです。
型番093748に関する仕様情報を記載しております。

093748で型番確定

金象 樫 鍬の柄 1500 リング付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)