金象 ローンレーキ 柄付

金象 ローンレーキ 柄付

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。
【用途】
・芝生専用の清掃、整地作業。
【商品仕様】
・全長(mm):1500
・全長1500mm
・頭部先幅480mm
・頭部長さ350mm
・爪数22本
・JANコード:4960517072821
・トラスココード:851-1063
・質量:1kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・柄部 天然木

基本スペック

  • JANコード
    4960517072821
  • トラスココード
    851-1063
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    頭部 スチール ●柄部 天然木

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : 072821
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

  • JANコード
    4960517072821
  • トラスココード
    851-1063
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    頭部 スチール ●柄部 天然木

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)