金象 ステンレス板レーキ450

金象 ステンレス板レーキ450

通常単価:
3,964
通常出荷日:
1日目

【特長】
・頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
・ステンレス刃物鋼を熱処理しています。
【用途】
・清掃や家畜の糞かき作業用に。
・整地作業用に。
【商品仕様】
・全長(mm):1470
・頭部高さ(mm):80
・先幅(mm):450
・爪長さ(mm):80
・組立式
・JANコード:4960517072739
・トラスココード:780-7546
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・頭部:ステンレス
・木柄部:天然木

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,964

型番 : 072739
通常出荷日 1日目
通常単価 3,964

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

金象 ステンレス板レーキ450のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)