テストー 超微差圧プローブ(0~+100Pa)(testo521/526用)

テストー 超微差圧プローブ(0~+100Pa)(testo521/526用)
通常単価:
96,837
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・0~+100Pa
・差圧プローブ
・測定範囲(Pa):0~100
・JANコード:4029547010316
・トラスココード:819-3702
・質量:360g
【セット内容/付属品】
・プローブ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0638-1347

型番
0638-1347
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

96,837円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

トラスココード 819-3702 JANコード 4029547010316 質量(g) 360.000

テストー 超微差圧プローブ(0~+100Pa)(testo521/526用)の型番0638-1347のページです。
型番0638-1347に関する仕様情報を記載しております。

0638-1347で型番確定

テストー 超微差圧プローブ(0~+100Pa)(testo521/526用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)