テストー testo480用φ10mm 微風速プローブ

テストー testo480用φ10mm 微風速プローブ
通常単価:
85,444
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・風速:0~5m/s ±(0.02m/s+測定値の5%)
・温度:0~+50℃ ±0.5℃
・伸縮ロッド:最長730mm
・ケーブル:2.8m
・10m/sまでの微風用を精度よく測定
・JANコード:4029547012457
・トラスココード:819-3689
・質量:300g
【セット内容/付属品】
・プローブ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0635-1048

型番
0635-1048
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

85,444円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

テストー testo480用φ10mm 微風速プローブの型番0635-1048のページです。
型番0635-1048に関する仕様情報を記載しております。

0635-1048で型番確定

テストー testo480用φ10mm 微風速プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)