テストー testo480用快適度プローブ(気流測定用)

テストー testo480用快適度プローブ(気流測定用)
通常単価:
96,837
通常出荷日:
4日目

【特長】
・TESTO480用快適度プローブです。
【商品仕様】
・風速範囲 0~5m/s 精度:±(0.03m/s+測定値の4%)
・温度範囲:0~+50℃ 精度±0.5℃
・気圧範囲:700~1100hPa 精度±3hPa
・先端サイズ:φ90mm
・気流、温度、気圧を測定
・室内環境の快適性を測定
・JANコード:4029547011498
・トラスココード:819-3679
・質量:503g
【セット内容/付属品】
・プローブ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0628-0143

型番
0628-0143
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

96,837円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

テストー testo480用快適度プローブ(気流測定用)の型番0628-0143のページです。
型番0628-0143に関する仕様情報を記載しております。

0628-0143で型番確定

テストー testo480用快適度プローブ(気流測定用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)