テストー T熱電対冷凍食品用温度プローブ

テストー T熱電対冷凍食品用温度プローブ
通常単価:
18,221
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・精度:±0.2℃
・精度:±0.2℃
・-40~+350℃
・応答:8秒
・110×φ8mm 先端φ4mmネジ
・ケーブル:1.2m
・T熱電対タイプの温度プローブ
・T字グリップで突刺しやすいデザイン
・先端がネジで硬いものにも
・JANコード:4029547001932
・トラスココード:819-3663
・質量:152g
【セット内容/付属品】
・プローブ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0603-3292

型番
0603-3292
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,221円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

テストー T熱電対冷凍食品用温度プローブの型番0603-3292のページです。
型番0603-3292に関する仕様情報を記載しております。

0603-3292で型番確定

テストー T熱電対冷凍食品用温度プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)