(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

三陽金属 エルバカッターBタイプ

三陽金属 エルバカッターBタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,298
通常出荷日:
11日目

【特長】
・叩き出しオート式です。
・回転中に叩くとコードがでます。
・底は鉄板付で耐久性アップできます。
・コードが5~6m巻込める大容量です。
・ボビンは仕切を設置しコードを簡単綺麗に巻込めます。
・アルエッジ6ストレート3.5m付です。
【商品仕様】
・エルバカッターBタイプ
・JANコード:4984037005541
・トラスココード:853-3775
・質量:380g
【材質/仕上】
・本体:PA6
・アイレット:アルミ合金

基本スペック

  • JANコード
    4984037005541
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    853-3775
  • 材質1
    本体:PA6●アイレット:アルミ合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

4,298

型番 : 0554
通常出荷日 11日目
通常単価 4,298

スペック

  • JANコード
    4984037005541
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    853-3775
  • 材質1
    本体:PA6●アイレット:アルミ合金

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

三陽金属 エルバカッターBタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)