(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

三陽金属 エルバカッターAタイプ

三陽金属 エルバカッターAタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,048
通常出荷日:
11日目

【特長】
・手動巻き込み式・丈夫なアルミ合金製です。
・取付けたままコードの交換が出来ます。
【商品仕様】
・エルバカッターAタイプ
・JANコード:4984037005534
・トラスココード:853-3774
・質量:240g
【材質/仕上】
・アルミ合金

基本スペック

  • JANコード
    4984037005534
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    853-3774
  • 材質1
    アルミ合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

2,048

型番 : 0553
通常出荷日 11日目
通常単価 2,048

スペック

  • JANコード
    4984037005534
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    853-3774
  • 材質1
    アルミ合金

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

三陽金属 エルバカッターAタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)