RELIEF スクリューポンチブレード6個付き

RELIEF スクリューポンチブレード6個付き
通常単価:
1,532
通常出荷日:
7日目

【特長】
・押し込む力で先端が回転し、簡単に穴あけができます。
・ブレード6個付きです。
【用途】
・レザークラフト・時計バンド・ベルト・ボール紙などの穴あけに使用できます。
【商品仕様】
・ブリスターパック入り
・先端径:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm
・JANコード:4976463054927
・トラスココード:853-4660
・質量:80g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

05492

型番
05492
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,532円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

RELIEF スクリューポンチブレード6個付きの型番05492のページです。
型番05492に関する仕様情報を記載しております。

05492で型番確定

RELIEF スクリューポンチブレード6個付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)