• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
金象 両口ハンマー 2.0 柄付

金象 両口ハンマー 2.0 柄付

通常単価:
3,814
通常出荷日:
7日目

【特長】
・頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。
【用途】
・板金、解体作業やアンカー・測量釘などの打ち込み作業。
【商品仕様】
・頭長(mm):136
・頭部の長さ136mm
・頭部幅49mm
・柄の長さ900
・JANコード:4960517050058
・トラスココード:853-4477
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・頭部 スチール
・柄部 天然木

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,814

型番 : 050050
通常出荷日 7日目
通常単価 3,814

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

金象 両口ハンマー 2.0 柄付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)