DESCO 卓上型イオナイザ 120VAC

DESCO 卓上型イオナイザ 120VAC

通常単価:
48,772
通常出荷日:
5日目

【特長】
・非常にコンパクトな卓上型のイオナイザーです。
【商品仕様】
・減衰時間が短い (30cmで2秒未満)
・除電範囲:30cm x 60cm
・オフセット電圧バランス:±25V
・パルス直流イオナイザ
・シールド付きボールベアリング使用
・トラスココード:828-7056
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・NISTに準じた校正証明書
・電源コード

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

48,772

型番 : 04622
通常出荷日 5日目
通常単価 48,772

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

DESCO 卓上型イオナイザ 120VACのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)