素線タイプK熱電対用ハンドル

素線タイプK熱電対用ハンドル
通常単価:
9,850
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・温度センサ用ハンドルです。
【商品仕様】
・素線タイプK熱電対用ハンドル
・JANコード:4029547004810
・トラスココード:819-3599
・質量:65g
【セット内容/付属品】
・プローブ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0409-1092

型番
0409-1092
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,850円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4029547004810 トラスココード 819-3599 質量(g) 65.000

素線タイプK熱電対用ハンドルの型番0409-1092のページです。
型番0409-1092に関する仕様情報を記載しております。

0409-1092で型番確定

素線タイプK熱電対用ハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)