住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg

住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg

通常単価:
16,471
通常出荷日:
4日目

【特長】
・鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
【用途】
・ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
・高温下で摺動する箇所に。
【商品仕様】
・容量:2.5kg
・容量:2.5kg
・入数:1缶
・JANコード:4906725831058
・トラスココード:868-1920
・質量:2.5kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

16,471

型番 : 031072
通常出荷日 4日目
通常単価 16,471

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

住鉱 ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)