スエカゲ ウェーブソケット3/4

スエカゲ ウェーブソケット3/4

通常単価:
460
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。
・ソケット6角形状。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):30
・対辺寸法(インチ):3/4
・JANコード:4989530603584
・トラスココード:773-9435
・質量:72g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

460

型番 : 0136024
通常出荷日 5日目
通常単価 460

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スエカゲ ウェーブソケット3/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)