スエカゲ シャローソケット19mm

スエカゲ シャローソケット19mm

通常単価:
460
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高さ、外径とも超コンパクトサイズです。
・ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。
・ソケット6角形状です。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):23.5
・対辺寸法(mm):19
・JANコード:4989530681339
・トラスココード:773-9281
・質量:37g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

460

型番 : 0133190
通常出荷日 お見積り
通常単価 460

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スエカゲ シャローソケット19mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)