エイト ナイフ型 六角棒スパナ メタルケース 7本セット 2.5~10mm

エイト ナイフ型 六角棒スパナ メタルケース 7本セット 2.5~10mm

通常単価:
1,488
通常出荷日:
11日目

【特長】
・折りたたんでケースに収納出来るので携帯に便利、紛失しません。
・ケースがハンドルになっているので、強力に締付けられます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【商品仕様】
・セット内容(mm):2.5・3・4・5・6・8・10
・組入数(本):7
・JANコード:4984798108079
・トラスココード:811-6068
・質量:375.5g
【材質/仕上】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
・ケース:鋼板(クロームメッキ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,488

型番 : 009-8
通常出荷日 11日目
通常単価 1,488

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

エイト ナイフ型 六角棒スパナ メタルケース 7本セット 2.5~10mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)