瑞穂 広口瓶100L+3/8ソケット加工

瑞穂 広口瓶100L+3/8ソケット加工

通常単価:
17,521
通常出荷日:
2日目

【特長】
・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器です。
・高品質のポリエチレン容器です。
・使用条件に合わせた3/8サイズのコックを選択できます。
・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります。
・食品に使用できます。
【用途】
・使用条件に合わせたコックの選択ができる容器。
・液体の流入、排出に。
【商品仕様】
・容量(L):100
・目盛間隔(ml):-
・外径(mm):255
・高さ(mm):835
・色:乳白色
・フタ色:乳白色
・中栓:なし
・幅(mm):460(ソケット部含む)
・内径(mm):235
・取手:くぼみありソケット位置:下から110mm
・ナットネジ:RC3/8(PT3/8)
・耐熱温度:80℃(パッキンは60℃)
・中栓なし
・パッキン付
・目盛なし
・耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)
・JANコード:4947592097383
・トラスココード:836-6401
・質量:6kg
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン(PE)
・パッキン:発泡ポリエチレン
・取手:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体があります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

17,521

型番 : 009738
通常出荷日 2日目
通常単価 17,521

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Mボトル広口瓶 画像

Mボトル広口瓶

瑞穂化成工業

PPナンコー瓶 画像

PPナンコー瓶

瑞穂化成工業

瑞穂 広口瓶100L+3/8ソケット加工のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)