TONBO ダストBOX35型(エコ)フタ グレー

TONBO ダストBOX35型(エコ)フタ グレー

通常単価:
1,026
通常出荷日:
11日目

【特長】
・再生材料を使用したエコマーク認定商品です。公共施設やご家庭で幅広くお使いいただけます。
【用途】
・ゴミ箱
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:340×340×160
・TONBO ダストBOX35型(エコ)フタ グレー
・JANコード:4973221003586
・トラスココード:779-0546
・質量:360g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,026

型番 : 00358
通常出荷日 11日目
通常単価 1,026

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TONBO ダストBOX35型(エコ)フタ グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)