金象 パイプスコップ #3 GD

金象 パイプスコップ #3 GD【10個入り】

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
【用途】
・土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています。
【商品仕様】
・刃先形状:スコップ形
・刃先幅(mm):290
・刃先長(mm):395
・全長(mm):1080
・JANコード:4960517003559
・トラスココード:851-0959
・質量:2.3kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

10個入り

型番 : 003560
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)