瑞穂 PPロート75mm

瑞穂 PPロート75mm

通常単価:
145
通常出荷日:
2日目

【特長】
・内側のラセン状リブにより、ろ過時間が短縮されます。
・油に強いロートです。
・ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上しました。
・0036、0037、0038は足部分がねじ込み式です。
【用途】
・液体の注入作業に用いる道具。
【商品仕様】
・口径(mm):75
・高さ(mm):115
・足径×足長(mm):10×58
・足パイプ:一体型
・足外径(mm):10
・耐熱温度:120℃
・JANコード:4947592000314
・トラスココード:835-3675
・質量:11g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

145

型番 : 0031
通常出荷日 2日目
通常単価 145

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

瑞穂 油さし150ml 画像

瑞穂 油さし150ml

瑞穂化成工業

瑞穂 PPロート 300mm 画像

瑞穂 PPロート 300mm

瑞穂化成工業

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)