金象 アルミスコップ#4 A柄

金象 アルミスコップ#4 A柄

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・農作業、除雪作業等のすくう作業。
【商品仕様】
・刃先形状:スコップ形
・全長(mm):1100
・全長1100mm
・頭部先幅305mm
・頭部長さ425mm
・頭部板厚2.0mm
・JANコード:4960517003054
・トラスココード:851-0954
・質量:1.6kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : 003054
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)