日立 ブルポイント(SDSプラス) 丸 250L
  • 数量スライド割引

日立 ブルポイント(SDSプラス) 丸 250L

通常単価:
1,688
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ロータリハンマドリル用ブルポイント丸です。
【商品仕様】
・全長(mm):250
・刃幅(mm):12.5
・品名:ブルポイント丸
・品名:ブルポイント丸
・JANコード:4966375112068
・トラスココード:792-4348
・質量:220g

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,688

  • 数量スライド割引
型番 : 0030-3046
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

日立 ブルポイント(SDSプラス) 丸 250Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)