ソフト99 ツヤ仕上げキズ消しセット

ソフト99 ツヤ仕上げキズ消しセット

通常単価:
705
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着など、塗装面のトラブルを手軽に解消できる中細タイプの「キズ消しクリーム」と、極細タイプの「ツヤ出しクリーム」の2種類のセットです。
・専用スポンジ付で全塗装色対応です。
【用途】
・塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ。
【商品仕様】
・容量(g):15(キズ消し用)、25(ツヤ出し用)
・JANコード:4975759002864
・トラスココード:793-7814
・質量:78g
【材質/仕上】
・成分:研磨材、石油系溶剤(キズ消し用30%・ツヤ出し用36%)、界面活性剤、シリコーン(ツヤ出し用)
【セット内容/付属品】
・キズ消しクリーム:15g
・ツヤ出しクリーム:25g
・キズ消し用スポンジ
・ツヤ出し用スポンジ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

705

型番 : 00286
通常出荷日 1日目
通常単価 705

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロセーマ 画像

マイクロセーマ

ソフト99コーポレーション

ソフト99 赤サビ転換防錆剤 画像

ソフト99 赤サビ転換防錆剤

ソフト99コーポレーション

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM 画像

ソフト99 耐水サンドペーパーセットM

ソフト99コーポレーション

ソフト99 ツヤ仕上げキズ消しセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)